封装信息
封装 | 引脚 UQFN (RSE) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMUX136 的特性
- V CC 范围 2.3V 至 4.8V
- 高性能开关特性:
- 带宽 (–3dB):6.1GHz
- R ON(典型值):5.7Ω
- C ON(典型值):1.6pF
- 电流消耗:30µA(典型值)
- 专有特性:
- I OFF 保护可防止在断电状态下产生漏电流
- 1.8V 兼容控制输入(SEL, EN)
- 直通引脚排列可简化 PCB 布局
- 与高速 I 3C 信号兼容
- ESD 性能:
- 5kV 人体放电模型(A114B,II 类)
- 1kV 充电器件模型 (C101)
- 紧凑型 10 引脚 UQFN 封装 (1.5mm × 2mm,间距为 0.5mm)
TMUX136 的说明
TMUX136 器件是一款高性能 6GHz 双通道 2:1 开关,同时支持差分和单端信号。该器件具有 2.3V 至 4.8V 的较宽 V CC 范围,支持断电保护功能,当 V CC 引脚断电时,强制所有 I/O 引脚进入高阻抗模式。TMUX136 的部分引脚支持 1.8V 控制电压,允许它们直接与低电压处理器的通用 I/O (GPIO) 相连。输入和输出分别位于器件两侧的直通引脚排列简化了布局布线。这一特性连同器件的低导通电阻和低导通电容,使得 TMUX136 成为支持切换各种模拟信号和数字通信协议标准(包括 I 3C 等高速标准)的出色器件。
TMUX136 采用小型 10 引脚 UQFN 封装,尺寸仅为 1.5mm × 2mm,非常适合 PCB 面积有限的情况。