TMUXHS4212EVM 的特性
- 通过 SMP 连接器传输高速信号的简单接口
- 用于外部 3.3V 电源的通用香蕉插座
- 用于轻松进行器件配置的跳线
- 用于在测量期间从 TMUXHS4212 对 EVM 进行去嵌入的校准迹线
TMUXHS4212EVM 的说明
TMUXHS4212 评估模块 (EVM) 可用于评估适用于 USB Type-C™ 多路复用器或多路信号分离器应用(支持 USB 3.1 第 1 代、第 2 代数据传输速率)的高速双向无源开关性能。它还与 MIPI DSI/CSI、LVDS 和 PCI Express 第 2 代、第 3 代和第 4 代接口标准兼容。