封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZH) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPA2015D1 的特性
- 具有增强型电池跟踪功能的内置 SpeakerGuardTM 自动增益控制 (AGC)
- 限制电池电流消耗
- 防止音频削波
- 由 3.6V 电源向 8Ω 负载提供 2W 功率 (6% THD)
- 集成自适应升压转换器
- 可提高低输出功率条件下的效率
- 由 3.6V 电源供电时,具有 1.7mA 的低静态电流
- 工作电压范围为 2.5V 至 5.2V
- 具有自动恢复功能的过热和短路保护
- 三种增益设置:6dB、15.5dB 和 20dB
- 升压转换器和 D 类放大器的独立控制功能
- 与 TPA2013D1 引脚对引脚兼容
- 采用 1.954mm × 1.954mm 16 焊球 DSBGA 封装
TPA2015D1 的说明
TPA2015D1 是一款高效的 D 类音频功率放大器,采用电池跟踪 SpeakerGuard™ AGC 技术,并具有集成式自适应升压转换器,可在低输出功率下提高效率。它可为 8Ω 扬声器提供高达 2W 功率 (6% THD)。 TPA2015D1 的典型效率为 85%,可在播放音频时帮助延长电池寿命。
内置的升压转换器为 D 类放大器提供 5.5V 的电源电压。相比直接连接电池供电的独立放大器,这款放大器可提供更加响亮的音频输出。SpeakerGuardTM AGC 可调节 D 类放大器增益,从而限制电池电流并防止严重削波。
TPA2015D1 具有一个集成式低通滤波器,可改善射频抑制性能并减少 DAC 的带外噪声,从而提高信噪比 (SNR)。
TPA2015D1 采用节省空间的 1.954mm × 1.954mm、0.5mm 间距 DSBGA 封装 (YZH)。