TPA2017D2RTJEVM 的特性
- 无滤波器 D 类架构
- 在 5V (10% THD+N) 时,每通道 2.8W 应用于 4Ω
- 在 3.6V (10% THD+N) 时,每通道 750mW 应用于 8Ω
- 电源范围:2.5V 至 5.5V
- 可编程 SmartGain™ DRC/AGC 参数
- 用于 SmartGain™ 参数配置的简单 GPIO 接口
- 小型 4mm x 4mm 20-QFN 封装
TPA2017D2RTJEVM 的说明
TPA2017D2RTJEVM 允许工程师对采用 QFN 封装的具有 SmartGain™ (AGC/DRC) 的 TPA2017D2 D 类立体声音频功率放大器进行评估。TPA2017D2 具有 2 个便于轻松配置的 GPIO 引脚。