封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DAP) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 46 | TUBE |
TPA3118D2 的特性
- 支持多个输出配置
- 21V 电压、4Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 50W (TPA3116D2)
- 24V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 30W (TPA3118D2)
- 15V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 15W (TPA3130D2)
- 宽电压范围:4.5V 至 26V
- 高效 D 类运行
- 大于 90% 的电源效率加之较低空闲损耗,大幅减小了散热器尺寸
- 高级调制方案
- 多重开关频率
- AM 抑制
- 主从同步
- 高达 1.2MHz 的开关频率
- 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 要求
- 可编程功率限制
- 差分和单端输入
- 立体声模式和单声道模式(采用单滤波器单声道配置)
- 采用单电源供电,减少了组件数量
- 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
- 热增强型封装
- DAD(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝上)
- DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下)
- -40°C 至 85°C 环境温度范围
TPA3118D2 的说明
TPA31xxD2 系列是高效的立体声数字放大器功率级,用于在单声道模式下驱动高达 100W/2Ω 的扬声器。TPA3130D2 的效率非常高,可在单层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。TPA3118D2 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2,这款器件在其顶层 PowerPAD 上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。这三款器件的大小相同,这样一来,使用单个 PCB 即可满足不同功率级的需求。
TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路采用了一个多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配选择使用主从选项时,还可使多个器件实现同步。
TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况反馈给处理器,从而避免自身遭到损坏。