封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DAP) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPA3118D2-Q1 的特性
- 支持多路输出配置
- 21V 电压、4Ω 桥接负载 (BTL) 负载条件下的功率为 2 × 50W (TPA3116D2-Q1)
- 24V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 30W (TPA3118D2-Q1)
- 宽电压范围:4.5V 至 26V
- 高效 D 类运行
- 兼具 > 90% 的功率效率与低空闲损耗特性,大幅减小了散热器尺寸
- 高级调制系统配置
- 多重开关频率
- AM 抑制
- 主从模式同步
- 高达 1.2MHz 的切换频率
- 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 需求
- 可编程功率限制
- 差分和单端输入
- 立体声 BTL 和单声道并行桥接负载 (PBTL) 模式
- 由单电源供电运行,减少了元件数量
- 集成了具有错误报告功能的自保护电路,其中包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护
- 旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
- 耐热增强型封装
- DAD(32 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,焊盘朝上)
- DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下)
- -40°C 至 125°C 环境温度范围
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100
的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
应用范围
- 车载音频
- 紧急呼叫
- 驾驶员通知
TPA3118D2-Q1 的说明
TPA311xD2-Q1 器件是用于驱动扬声器的汽车类高效立体声数字放大器功率级,单声道模式下的驱动功率高达 100W/2Ω。 TPA3118D2-Q1 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。 如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2-Q1,这款器件在其顶层散热焊盘上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。
TPA311xD2-Q1 高级振荡器和 PLL 电路采用多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配使用主从模式选项时,还可使多个器件实现同步。
TPA311xD2-Q1 器件针对短路、过热、过压、欠压和直流等故障提供了全面保护。 在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。