TPA3129D2EVM 的特性
- 支持多路输出配置
- 24V 时,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 30W 功率
- 18V 时,为 2Ω PBTL 负载提供 65W 功率
- 宽电压范围:4.5V 至 26V 高效 D 类运行
- 电源效率高达 90% 且空闲损耗低
- 基于输出功率的自适应调制方案
- 通过用户指南和易于使用的 EVM 提供支持
- 300KHz 至 1.2MHz 的开关频率调幅抑制
- 可编程功率限制
- 主或从模式下,具有 4 个不同的增益设置
TPA3129D2EVM 的说明
TPA3129D2EVM 可实现对 TPA3129D2 的评估。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 30W。TPA3129D2 具有低空闲功率损耗,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。此评估模块仅装配了 1 个 TPA3129D2 器件,可在 4.5V 至 26V 单电源下运行。
TPA3129D2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护,可全面防止出现故障。TPA3129D2 器件支持并行 BTL 模式和单通道模式。
TPA3129D2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护,可全面防止出现故障。TPA3129D2 器件支持并行 BTL 模式和单通道模式。