text.skipToContent text.skipToNavigation

TPA3131D2RHBR 正在供货

支持无滤波器操作的 4W 立体声、8W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

New - 有可用定制卷带
库存: 11,194  
 

质量信息

RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性和封装数据下载

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/FIT 估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

更多 TPA3131D2 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
VQFN (RHB) | 32 3,000 | LARGE T&R
有可用定制卷带
-40 to 85
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32
包装数量 | 包装类型 3,000 | LARGE T&R
有可用定制卷带
温度 -40 to 85
查看更多封装信息

的特性

  • 支持多种输出配置
    • 7.4V 电压、8Ω 桥接负载 (BTL) 负载条件下的功率为 2 × 4W (TPA3130D2)
    • 19V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 25W (TPA3132D2)
  • 宽电压范围:4.5V 至 26V
  • 汽车抛负载兼容
  • 高效 D 类运行
    • 兼具 > 90% 的功率效率与低空闲损耗特性,无需散热器即可稳定运行
    • 高级调制系统配置
  • 多重开关频率
    • AM 抑制
    • 主从模式同步
    • 高达 1.2MHz 的切换频率
  • 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 需求
  • 可编程功率限制
  • 差分和单端输入
  • 立体声模式和单声道模式(采用单滤波器单声道配置)
  • 由单电源供电运行,减少了元件数量
  • 集成了具有错误报告功能的自保护电路,其中包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护
  • 散热增强型封装
    • 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装(焊盘朝下)
  • -40°C 至 85°C 环境温度范围

应用

  • 笔记本计算机和超极本
  • 平板电视
  • 消费类音频应用

All trademarks are the property of their respective owners.

的说明

TPA313xD2 是用于驱动扬声器的高效立体声数字放大器功率级,峰值驱动功率高达 2x42W/4Ω。 TPA3131/32D2 的印刷电路板 (PCB) 通过底部 PowerPAD 进行散热,无需使用散热器,同时可持续提供 2 × 4W/8Ω (TPA3131D2) 至 2 × 25W/8Ω (TPA3132D2) 范围内的输出功率。

TPA313xD2 高级振荡器/PLL 电路采用多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配使用主从模式同步选项时,还可使多个器件实现同步。

TPA313xD2 针对短路、过热、过压、欠压和直流等故障提供了全面保护。 在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。

特性兼容器件包括:2 × 50W TPA3116D2(PowerPAD 朝上)、2 × 15W TPA3130D2(PowerPAD 朝下)和 2 × 30W TPA3118D2(PowerPAD 朝下)。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 1.119
100-249 0.981
250-999 0.688
1,000+ 0.554

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 250 | SMALL T&R
库存 4,154
数量 | 价格 (USD) 1ku | 0.638 1-99 1.289 100-249 1.129 250-999 0.792 1,000+ 0.638