封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPA3132D2 的特性
- 支持多种输出配置
- 7.4V 电压、8Ω 桥接负载 (BTL) 负载条件下的功率为 2 × 4W (TPA3130D2)
- 19V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 25W (TPA3132D2)
- 宽电压范围:4.5V 至 26V
- 汽车抛负载兼容
- 高效 D 类运行
- 兼具 > 90% 的功率效率与低空闲损耗特性,无需散热器即可稳定运行
- 高级调制系统配置
- 多重开关频率
- AM 抑制
- 主从模式同步
- 高达 1.2MHz 的切换频率
- 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 需求
- 可编程功率限制
- 差分和单端输入
- 立体声模式和单声道模式(采用单滤波器单声道配置)
- 由单电源供电运行,减少了元件数量
- 集成了具有错误报告功能的自保护电路,其中包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护
- 散热增强型封装
- 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装(焊盘朝下)
- -40°C 至 85°C 环境温度范围
应用
- 笔记本计算机和超极本
- 平板电视
- 消费类音频应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPA3132D2 的说明
TPA313xD2 是用于驱动扬声器的高效立体声数字放大器功率级,峰值驱动功率高达 2x42W/4Ω。 TPA3131/32D2 的印刷电路板 (PCB) 通过底部 PowerPAD 进行散热,无需使用散热器,同时可持续提供 2 × 4W/8Ω (TPA3131D2) 至 2 × 25W/8Ω (TPA3132D2) 范围内的输出功率。
TPA313xD2 高级振荡器/PLL 电路采用多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配使用主从模式同步选项时,还可使多个器件实现同步。
TPA313xD2 针对短路、过热、过压、欠压和直流等故障提供了全面保护。 在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。
特性兼容器件包括:2 × 50W TPA3116D2(PowerPAD 朝上)、2 × 15W TPA3130D2(PowerPAD 朝下)和 2 × 30W TPA3118D2(PowerPAD 朝下)。