text.skipToContent text.skipToNavigation

TPA3136AD2EVM

TPA3136AD2 无电感器 10W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块

库存: 现货

149.0

限制:  5

的特性

  • 支持多路输出配置
    • 在 12V 电压下,为 6Ω BTL 负载提供 2 × 10W 功率
    • 在 13V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 10W 功率
  • 宽电压范围:8V 至 14.4V
  • 高效 D 类运行
    • 电源效率高达 90% 且空闲损耗低
    • 高级调制方案
  • 可编程功率限制
  • 26dB 固定增益

的说明

TPA3136AD2EVM 可实现对 TPA3136AD2 的评估。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 10W。   此评估模块仅装配了 1 个 TPA3136AD2 器件。它在 4.5V 至 14.4V 单电源下运行。

TPA3136AD2 利用具有扩频控制的高级 EMI 抑制技术,在满足 EMC 要求的同时支持在输出中使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器,从而降低系统成本。  TPA3136AD2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护,可全面防止出现故障。