封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
TPA3138D2 的特性
- 宽电源电压范围 3.5V 至 14.4V
- 6Ω、1% THD+N、12V 电源条件下,功率为 2 × 10W
- 4Ω、10% THD+N、12V 电源条件下,功率为 1 x 18.5W
- 1W、1kHz 输入、6Ω 条件下,THD+N 为 0.04%
- 电池寿命更长,适用于便携式 应用:
- 1SPW 模式下,空闲电流为 20mA (12V)
- >90% D 类效率
- 降低了解决方案尺寸和成本:
- 无电感器运行
- 不使用电感器时,符合 EN55013 和 EN55022 EMC 标准
- 无需外部散热器
- 灵活的音频解决方案:
- 单端或差动模拟输入
- 可选增益:20dB 和 26dB
- 启动时无喀哒声
- 综合保护和自动恢复:
- 引脚对引脚、引脚对地、引脚对电源短路保护
- 热保护、欠压保护和过压保护
- 功率限制器和直流扬声器保护
- 与 TPA3110D2、TPA3136D2 和 TPA3136AD2 引脚对引脚兼容
TPA3138D2 的说明
TPA3138D2 是一款每通道功率为 10W 的高效率、低空闲电流 D 类立体声音频放大器。它可驱动负载低至 3.2Ω 的立体声扬声器。在 1SPW 模式下,它仅消耗 21mA (12V) 的低空闲电流,且可在低至 3.5V 条件下运行,从而可实现更长的音频播放时间并改善蓝牙扬声器、电池供电设备和其他功率敏感性应用中的 热性能范围内实现精确性能。
利用扩频控制实现先进的 EMI 抑制功能,允许在满足 EMC 降低系统成本要求的同时,使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器。
为了进一步简化设计,TPA3138D2 集成了重要的保护 特性, 包括欠压、过压、功率限制、短路、过热以及直流扬声器保护。所有这些保护都可以自动恢复。
客户可以利用现有设计中的每个 TPA3138D2 特性,因为它与 TI 的 TPA3110D2、TPA3136D2 和 TPA3136AD2 完全引脚对引脚兼容。