TPA6404Q1EVM 的特性
- 支持 4.5V 至 18V 输入电源电压
- 通过简单的 PPC3 GUI 驱动式接口来支持评估和诊断
- 智能负载诊断功能,包括通过阻抗和相位响应实现高频扬声器检测的高级交流诊断功能
- 4 个 BTL 输出通道和 4 个差分输入
- 双面镀通孔铜质 4 层 PCB 布局
TPA6404Q1EVM 的说明
TPA6404Q1EVM 评估模块 (EVM) 展示了德州仪器 (TI) 的 TPA6404-Q1 集成电路。TPA6404-Q1 器件是一款采用 2.1MHz PWM 开关频率的四通道模拟输入 D 类音频放大器,以非常小的 PCB 尺寸实现成本优化的解决方案,可针对启停事件在低至 4.5V 的电压下全面运行,并可在高达 40kHz 的音频带宽下提供出色的音质。
此 TPA6404Q1EVM 支持 4 个 BTL 输出通道、4 个差分输入以及一个用于 GUI 驱动式评估和诊断的板载 USB-I2C 控制器。TPA6404Q1EVM 是一款完备的汽车 D 类模拟输入放大器,可用于评估并可实现完美的听觉体验。TPA6404Q1EVM 设计具有符合 CISPR25-L5 标准的 EMC 性能,因此可简化系统设计、降低开发成本并加快产品上市步伐。TPA6404Q1EVM 提供四个通道,在电源电压为 14.4V 时提供 27W 的输出功率(负载为 4Ω,THD+N 为 10%)和 45W 的输出功率(负载为 2Ω,THD+N 为 10%),在电源电压为 18V 时提供 40W 的输出功率(负载为 4Ω,THD+N 为 10%),而在电源电压为 16V 时提供 50W 的输出功率(负载为 2Ω,THD+N 为 10%)。与传统的 AB 类放大器解决方案相比,D 类拓扑可显著提高效率。输出开关频率高于 AM 频带,这样可以消除 AM 频带干扰并降低输出滤波器尺寸及成本。