封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPD13S523 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级接触静态放电 (ESD) 保护
- 外部线路上 ±12kV 接触放电
- 适用于 HDMI 1.4 和 HDMI 1.3 接口的单芯片 ESD 解决方案
- 具有电流限制和反向电流保护功能的片载 5V 负载开关
- 支持针对 HDMI 1.4 音频返回线路的实用 (UTILITY) 线路保护
- 最小化传输差分信号 (TMDS) 信号对之间 < 0.05pF 的差分电容
- 工业标准 16-TSSOP 和节省空间的 16-RSV 封装
- 支持超过 3.4Gbps 的数据速率
- RDYN = 0.5Ω(典型值)
- 商业温度范围:–40°C 到 85°C
应用
- 终端设备
- 机顶盒
- 电子书
- 平板电脑
- 智能电话
- 便携式摄像机
- 接口
- HDMI
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD13S523 的说明
TPD13S523 器件是一款集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护的单芯片解决方案(适用于 HDMI 1.4 或 HDMI 1.3 接口)。该器件提供 13 条 TVS 二极管通道,带有与 HDMI 连接器高速线路匹配的直通引脚映射。在提供 ESD 保护的同时,TPD13S523 不会增加高速差分信号的额外失真。单片集成电路技术确保不同线路间的双信号对出色匹配(TMDS 线路间的差分匹配 < 0.05pF)。这比离散 ESD 解决方案更具优势,因为两个不同 ESD 保护电路间的差异可能显著降低差分信号质量。
TPD13S523 采用了片上电流限制负载开关,符合 HDMI 5V 输出电气规范。5V_OUT 处的短路保护可确保器件不会损坏,防止接 GND 意外短路。负载开关也采用了反向电流阻断功能,可确保两个 HDMI 驱动器连接在一起时 HDMI 驱动器侧不会错误导通。
这些 器件 TPD13S523,包括机顶盒 (STB)、电子书、平板电脑、智能手机以及便携式摄像机。