封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DPL) | 2 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPD1E01B04 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±15kV 接触放电
- ±17kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2.5A (8/20µs)
- IO 电容:
- 0.18pF(典型值)
- 0.2pF(最大值)
- 直流击穿电压:6.4V(典型值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 低静电放电 (ESD) 钳位电压:16A 传输线路脉冲 (TLP) 时为 15V
- 低插入损耗:26.9GHz(–3dB 带宽)
- 支持速率高达 20Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 超小型 0201 封装
应用
- 终端设备
- 便携式计算机和台式机
- 手机和平板电脑
- 机顶盒
- 电视和监视器
- USB 软件狗
- 扩展坞
- 接口
- USB Type-C
- Thunderbolt 3
- USB 3.1 第 2 代
- 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
- USB 3.0
- DisplayPort 1.3
- PCI Express 3
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E01B04 的说明
TPD1E01B04 是一款适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 电路保护的双向 TVS ESD 保护二极管阵列。TPD1E01B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
此器件 特有 一个 0.18pF(典型值)IO 电容,适用于保护速率高达 20Gbps 的高速接口(例如 USB 3.1 Gen2 和 Thunderbolt 3)。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。
TPD1E01B04 采用符合工业标准的 0201 (DPL) 封装。