text.skipToContent text.skipToNavigation

TPD1E04U04DPLR 正在供货

适用于 HDMI 2.0 和 USB 3.0、具有低动态电阻的单通道 ESD 保护二极管

NEW - 有可用定制卷带
库存: 29,943
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

更多 TPD1E04U04 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
X2SON (DPL) | 2 15,000 | LARGE T&R
有可用定制卷带
-40 to 125
封装 | 引脚 X2SON (DPL) | 2
包装数量 | 包装类型 15,000 | LARGE T&R
有可用定制卷带
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

TPD1E04U04 的特性

  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±16kV 接触放电
    • ±16kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2.5A (8/20µs)
  • IO 电容:0.5pF(典型值)、0.65pF(最大值)
  • 超低 ESD 钳位电压
    • 16A TLP 时为 8.9V
    • -16A TLP 时为 -4.6V
  • 低 RDYN
    • IO 与 GND 之间为 0.25Ω
    • GND 与 IO 之间为 0.18Ω
  • 直流击穿电压:5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 支持速率最高达 6Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 符合行业标准的 0402 封装

应用

  • 终端设备
    • 机顶盒
    • 便携式计算机和台式机
    • 电视和监视器
    • 手机和平板电脑
    • 数字视频录像机 (DVR) 和网络视频录像机 (NVR)
  • 接口
    • HDMI 2.0
    • HDMI 1.4b
    • USB 3.0
    • DisplayPort 1.2
    • PCI Express 3.0

All trademarks are the property of their respective owners.

TPD1E04U04 的说明

TPD1E04U04 是一款单向 TVS ESD 保护二极管,用于为 HDMI 2.0 和 USB 3.0 电路提供保护。TPD1E04U04 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

该器件 特有 一个 0.5pF IO 电容,适合于保护速率高达 6Gbps 的高速接口,例如 HDMI 2.0 和 USB 3.0 接口。低动态电阻和超低钳位电压可为敏感的 SoC 提供针对瞬变事件的系统级保护。

TPD1E04U04 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 $0.172
100-249 $0.117
250-999 $0.090
1,000+ $0.060

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 250 | SMALL T&R
库存 500
数量 | 价格 (USD) 1ku | $0.192 1-99 $0.551 100-249 $0.374 250-999 $0.289 1,000+ $0.192