2-pin (DPY) package image

TPD1E0B04DPYR 正在供货

适用于 USB-C 和天线且采用 0402 和 0201 封装的 0.13pF、±3.6V、±8kV ESD 保护二极管

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPD1E0B04DPYT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | NIPDAUAG
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
封装 | 引脚 X1SON (DPY) | 2
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 10,000 | LARGE T&R

TPD1E0B04 的特性

  • IEC 61000-4-2 4 级(接触)静态放电 (ESD) 保护
    • ±8kV 接触放电
    • ±9kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 1.7A (8/20µs)
  • IO 电容:0.13pF(典型值),
    0.15pF(最大值)
  • 直流击穿电压:6.7V(典型值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 支持速率最高达 20Gbps 的高速接口
  • 低插入损耗:大于 30GHz(–3dB 带宽)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 超小型 0201 封装

应用

  • 终端设备
    • 便携式计算机和台式机
    • 手机和平板电脑
    • 机顶盒
    • 电视和监视器
    • USB 软件狗
    • 扩展坞
  • 接口
    • USB Type-C
    • Thunderbolt 3
    • USB 3.1 第 2 代
    • 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
    • USB 3.0
    • DisplayPort 1.3
    • PCI Express 3.0
    • 天线

All trademarks are the property of their respective owners.

TPD1E0B04 的说明

TPD1E0B04 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管阵列,用于为 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 电路提供保护。TPD1E0B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

此器件 特有 一个 0.13pF IO 电容(每通道),适合于保护速率高达 20Gbps 的高速接口,例如 USB 3.1 Gen2、Thunderbolt 3 以及天线接口。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。

TPD1E0B04 采用符合行业标准的 0201 (DPL) 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPD1E0B04DPYT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R