封装信息
封装 | 引脚 X1SON (DPY) | 2 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 10,000 | LARGE T&R |
TPD1E10B06 的特性
- 可为低电压 I/O 接口提供系统级 ESD 保护
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 气隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌:6A (8µs/20µs)
- I/O 电容 12pF(典型值)
- RDYN 0.4Ω(典型值)
- 直流击穿电压 ±6V(最小值)
- 超低泄漏电流 100nA(最大值)
- 10V 钳位电压(IPP = 1A 时的最大值)
- 工业温度范围:–40°C 至 125°C
- 小型 0402 封装尺寸 (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
- 业界通用 SOD-523 封装 (0.8mm × 1.2mm)
TPD1E10B06 的说明
TPD1E10B06 是一款单通道 ESD TVS 二极管,提供适合空间受限应用的小型 0402 封装,以及业界通用的 SOD-523 封装。这款 TVS 保护产品提供 ±30kV 接触 ESD 和 ±30kV IEC 气隙保护,并具有一个带背靠背 TVS 二极管的 ESD 钳位电路,用于支持双极或双向信号。该 ESD 保护二极管的 12pF 线路电容适用于能够支持高达 400Mbps 数据传输速率的各种应用。
该 ESD 保护产品的典型应用是用作音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮、USB 端口的 VBUS 引脚和 ID 引脚以及通用 I/O 端口的保护电路。该 ESD 钳位电路适合用于保护便携式设备、可穿戴设备、机顶盒、电子销售终端设备、电器以及楼宇自动化产品等终端设备。