text.skipToContent text.skipToNavigation

TPD1E10B06DPYT 正在供货

采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压

库存: 55,620
 

查看产品文件夹 TPD1E10B06
下载
下载数据表 

封装信息

封装 | 引脚: X1SON (DPY) | 2
温度: Q (-40 to 125)
包装数量 | 包装类型: 250 | SMALL T&R
查看更多封装信息

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

产品特性

  • 可为低压 I/O 接口提供系统级静电放电 (ESD) 保护
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌:6A (8/20µs)
  • I/O 电容 12pF(典型值)
  • RDYN:0.4Ω(典型值)
  • 直流击穿电压:±6V(最小值)
  • 超低泄漏电流:100nA(典型值)
  • 钳位电压:10V(IPP = 1A 时的最大值)
  • 工业温度范围:–40°C 至 125°C
  • 采用节省空间的 0402 封装
    (1mm × 0.6mm × 0.5mm)

应用

  • 终端设备:
    • 平板电脑
    • 远程控制器
    • 可穿戴产品
    • 机顶盒
    • 电子销售点 (EPOS)
    • 电子书
  • 接口:
    • 音频线路
    • 按钮
    • 通用输入/输出 (GPIO)

All trademarks are the property of their respective owners.

描述

TPD1E10B06 器件是一款采用小型 0402 封装的单通道 ESD 瞬态电压抑制 (TVS) 二极管。这款 TVS 保护产品提供 ±30kV 接触 ESD 和 ±30kV IEC 气隙保护,并具有一个带背靠背 TVS 二极管的 ESD 钳位电路,用于支持双极或双向信号。该 ESD 保护二极管的线路电容为 12pF,适用于支持数据传输速率 高达 400Mbps 应用。0402 封装符合行业标准,便于将元件安装到空间受限型 应用。

ESD 保护产品的 典型 应用是为音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮、USB 端口的 VBUS 引脚和 ID 引脚以及通用 I/O 端口等提供电路保护。该 ESD 钳位有利于为电子书、平板电脑、远程控制器、可穿戴设备、机顶盒以及电子销售点等终端设备提供保护。

数量 单价
1-99 $0.499
100-249 $0.339
250-999 $0.262
1,000+ $0.174

可替换包装类型

产品型号 TPD1E10B06DPYR
包装数量 | 包装类型 10,000 | LARGE T&R
有可用定制卷带
库存 615,882
数量 | 价格 (USD) 1ku | $0.042