2-pin (DPY) package image

TPD1E10B06QDPYRQ1 正在供货

采用 0402 封装的汽车类 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
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
更多 TPD1E10B06-Q1 信息

封装信息

封装 | 引脚 X1SON (DPY) | 2
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 10,000 | LARGE T&R

TPD1E10B06-Q1 的特性

  • 符合 AEC-Q101 标准
  • IEC 61000-4-2 级 4 ESD 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护
    • ±8kV 接触放电 (DPY)
    • ±15kV 气隙放电 (DPY)
    • ±25kV 接触放电 (DYA)
    • ±25kV 气隙放电 (DYA)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 6A (8µs/20µs)
  • I/O 电容 12pF(典型值)
  • RDYN:0.38Ω(典型值)
  • 直流击穿电压:±6V(最小值)
  • 超低泄漏电流 100nA(最大值)
  • 10V 钳位电压(IPP = 1A 时的典型值)
  • 工业温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 节省空间的 0402 外形尺寸
  • 业界通用引线式 SOD-523 封装 (1.6mm × 0.8mm × 0.65mm)

TPD1E10B06-Q1 的说明

TPD1E10B06-Q1 器件是一款双向 TVS ESD 保护二极管,提供适合空间受限应用的小型 0402 封装,以及业界通用的引线式 SOD-523 封装,以支持自动光学检测 (AOI)。TPD1E10B06-Q1 的额定 ESD 冲击耗散值高于 IEC 61000-4-2 4 级国际标准规定的最高水平,原因是其 ESD 电压可轻松升至 5000V,超出足以损坏众多集成电路的电压值,但在极端条件下,这些电压将显著升高。例如,在湿度较低的环境下,电压可超过 20000V。

低动态电阻和低钳位电压可确保提供系统级瞬变事件保护,从而为暴露于 ESD 事件下的设计提供充分保护。该器件还具有 12pF IO 电容,因此非常适用于音频线路、按钮、存储器接口或 GPIO。

该器件还具有未经过汽车认证的型号:TPD1E10B06