封装信息
封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R |
TPD2E2U06 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级
- ±25kV(接触放电)
- ±30kV(气隙放电)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 5.5A 峰值脉冲电流(8/20µs 脉冲)
- IO 电容值 1.5pF(典型值)
- 直流击穿电压 6.5V(最小值)
- 超低泄漏电流 10nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压
- 工业温度范围:-40℃ 至 +125°C
- 易于布线的小型 DRL 和 DCK 封装
TPD2E2U06 的说明
TPD2E2U06 是一款双通道低电容瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管静电放电 (ESD) 保护器件。该器件可提供符合 IEC 61000-4-2 标准的 ±25kV 接触 ESD 保护和 ±30kV 气隙 ESD 保护。TPD2E2U06 的 1.5pF 线路电容使得此器件适合于广泛的 应用中的数字输入 D 类音频放大器。典型应用接口为 USB 2.0,低压差分信令 (LVDS) 接口和I2C™。