封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD4E001 的特性
- IEC 61000-4-2 ESD 保护(4 级)
- ±8kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- 5.5A 峰值脉冲电流(8/20µs 脉冲)
- IO 电容值:1.5pF(典型值)
- 低泄漏电流:1nA(最大值)
- 低电源电流:1nA
- 0.9V 至 5.5V 电源电压范围
- 高空间利用率 DRL、DBV、DCK、DPK 和 DRS 封装选项
- 可提供供替换的 2 通道、3 通道、6 通道选项:TPD2E001、TPD3E001、TPD6E001
TPD4E001 的说明
TPD4E001 是一款基于静电放电 (ESD) 保护二极管阵列的四通道瞬态电压抑制器 (TVS)。TPD4E001 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。该器件每通道具有 1.5pF IO 电容,因此非常适合用在高速数据 IO 接口中。具有超低泄漏电流(最大值 < 1nA),因此适合在血糖仪和心率监护仪等 应用 中进行精密模拟测量。
TPD4E001 可提供 DRL(SOT)、DBV (SOT-23)、DCK (SC-70)、DRS (QFN) 和 DPK (PUSON) 封装并且其额定运行温度介于 –40°C 至 +85°C 之间。另请参见 TPD4E1U06DCKR 和 TPD4E1U06DBVR,它们与 TPD4E001DCKR 和 TPD4E001DBVR 引脚对引脚兼容。这些器件具有更高的 IEC 保护性能、更低的电容、更低的钳位电压,并且不再需要输入电容器。