封装信息
封装 | 引脚 USON (DRY) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R |
TPD4E004 的特性
- IEC 61000-4-2 ESD 保护:
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±12-kV IEC 61000-4-2 空隙放电
- ANSI/ESDA/JEDEC JS-001:
- ±15kV 人体放电模型 (HBM)
- 1.6pF 低输入电容
- 0.9V 至 5.5V 电源电压范围
- 4 通道器件
- 节省空间的 SON (DRY) 封装
TPD4E004 的说明
TPD4E004 是一款低电容瞬态电压抑制 (TVS) 器件。TPD4E004 旨在保护连接到通信线路的敏感电子元件免受静电放电 (ESD) 的影响。四个通道中的每一个通道都包含一对二极管,用于将 ESD 电流脉冲引导至 V CC 或 GND。TPD4E004 可为高达 ±15kV 的人体放电模型 (HBM) ESD 脉冲(在 IEC 61000-4-2 中指定)提供保护,并提供 ±8kV 接触放电和 ±12kV 空气间隙放电。该器件每通道具有 1.6pF 电容,因此非常适合用在高速数据 IO 接口中。
TPD4E004 是专为 USB、以太网™和其他高速应用而设计的四路 ESD 结构。