封装信息
封装 | 引脚 USON (DQA) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD4E02B04-Q1 的特性
- 符合 AEC-Q101
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±12kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护
- ±10kV 接触放电
- ±10kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2A (8/20µs)
- IO 电容:
- 0.25pF(典型值)
- 直流击穿电压:5.5V(最小值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压:8.8V (5A TLP)
- 支持速率高达 10Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 简易直通布线封装
TPD4E02B04-Q1 的说明
TPD4E02B04-Q1 是一种经过汽车认证的双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路保护。TPD4E02B04-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 10kV,符合 ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 标准。TPD4E02B04 的额定 ESD 冲击消散值也达到了 IEC 61000-4-2 国际标准(4 级)中规定的最高水平。
该器件的每个通道均 具有 一个 0.25pF IO 电容,适用于保护速率高达 10Gbps 的高速接口(例如第 2 代 USB 3.1)。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。
TPD4E02B04-Q1 采用符合行业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 直通布线,其引脚间距为 0.5mm,能够简化实现并缩短设计时间。
该器件还具有未经过汽车认证的型号:TPD4E02B04。