封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DPW) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD4E110 的特性
- 为低压输入输出 (IO) 接口提供系统级静电放电 (ESD) 保护
- IO 电容值 0.45pF(典型值)
- IEC 61000-4-2 4 级
- ±12kV(接触放电)
- ±15kV(空气间隙放电)
- IEC 61000-4-5(浪涌):2.5A (8/20µs)
- 直流击穿电压 6.5V(最小值)
- 超低泄露电流 1nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压
- 工业温度范围:-40°C 至 125°C
- 最大限度减少空间的 0.8mm x 0.8mm DPW 封装
应用范围
- USB 3.0
- HDMI 2.0
- 低压差分信令 (LVDS)
- DisplayPort
- PCI Express 接口
- eSata 接口
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD4E110 的说明
TPD4E110 是一款具有超低电容值的单向静电放电 (ESD) 保护器件。 此器件由一个中央 ESD 钳位组成,并且在每个通道中特有两个隐藏的二极管,以减少电容负载。 每条通道额定 ESD 冲击消散值高于 IEC61000-4-2 4 级国际标准中规定的最高水平。 TPD4E110 的超低负载电容值使得此器件非常适合于保护高速信号引脚。