封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD4E1B06 的特性
- 超低泄漏电流 0.5nA(最大值)
- 针对 4 条 I/O 线路的瞬态保护:
- IEC 61000-4-2 接触放电 ±12kV
- IEC 61000-4-2 空气间隙放电 ±15kV
- IEC 61000-4-5 浪涌 3.0A (8/20µs)
- I/O 电容 0.7pF(典型值)
- 双向 ESD 保护二极管阵列
- 低 ESD 钳位电压
- 工业温度范围:–40°C 至 125°C
- 易于布线的小型 DRL 和 DCK 封装
TPD4E1B06 的说明
TPD4E1B06 是一款 4 通道双向静电放电 (ESD) 保护二极管阵列。这款器件特有超低泄露电流 (0.5nA) 来实现精确模拟测量。±12kV 接触和 ±15kV 空气间隙 ESD 保护超过 IEC 61000-4-2 4 级要求。 TPD4E1B06 器件的 0.7pF 线路电容值使其非常适合精密模拟、USB2.0、以太网、SATA、LVDS 和 1394 接口。