封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPL5010 的特性
- 电源电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 电压为 2.5V 时,电流消耗为 35nA(典型值)
- 可选计时间隔:100ms 至 7200s
- 计时器精度:1%(典型值)
- 可通过电阻选择时间间隔
- 看门狗功能
- 手动复位
TPL5010 的说明
TPL5010 纳瓦级计时器是一款超低功耗计时器,其看门狗功能专为占空比、电池供电型 应用 (比如物联网中的应用)中的系统唤醒功能而设计。其中许多 应用 需要使用 µC,因此,通常希望将 µC 维持在低功耗模式以更大限度节省电流,而仅在某些时间间隔内唤醒以收集数据或为中断提供服务。虽然 µC 的内部计时器可用于系统唤醒,但它可能单独消耗数微安的总系统电流。
TPL5010 仅消耗 35nA,可替代集成式 µC 计时器的功能。这样就可将 µC 置于低得多的功耗模式,将内部计时器关闭,并在被 TPL5010 中断时仅返回到激活模式。TPL5010 通过提供近两个数量级的功率节省,可以大幅减小能量采集或无线传感器 应用中所使用的电池尺寸。TPL5010 提供 100ms 至 7200s 的可选时间间隔,适用于中断驱动型 应用。出于安全考虑,某些标准(如 EN50271)要求实现看门狗功能。TPL5010 不仅实现了看门狗功能,而且几乎没有增加功耗。TPL5010 采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT23) 封装。