封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPL5110 的特性
- 电源电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 电压为 2.5V 时,电流消耗为 35nA(典型值)
- 可选计时间隔:100ms 至 7200s
- 计时器精度:1%(典型值)
- 可通过电阻选择时间间隔
- 手动为 MOSFET 上电
- 单次触发功能
TPL5110 的说明
TPL5110 是一款低功耗计时器,具有集成 MOSFET 驱动器,专为占空比或电池供电型应用中的电源门控而 设计。TPL5110 的电流消耗仅为 35nA,可用于支持电源线路,并可大幅降低睡眠期间的总系统待机电流。这一节能特性可以大幅减小能量采集或无线传感器应用中所使用的电池 尺寸。TPL5110 提供 100ms 至 7200s 的可选计时间隔,适合用于电源门控 应用。此外,TPL5110 还具有独特的单次触发功能,可使计时器仅为 MOSFET 供电一个周期。TPL5110 采用 6 引脚 SOT23 封装。