TPL5110EVM 的特性
- 独立 EVM
- 电池供电(可选)
- 插接 MSP430F5529 Launchpad
- 手动配置计时器间隔
TPL5110EVM 的说明
TPL5110 评估模块使设计人员能够配置 TPL5110 的计时器间隔并测量其极低的电流消耗。此外,TPL5110EVM 可以立即连接 MSP430F5529 的 Launchpad 以测试其监视器和计时器功能。此 EVM 有一个板载电池座(纽扣电池)为 TPL5110 和微控制器(如果已连接)供电。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
TPL5110 评估模块使设计人员能够配置 TPL5110 的计时器间隔并测量其极低的电流消耗。此外,TPL5110EVM 可以立即连接 MSP430F5529 的 Launchpad 以测试其监视器和计时器功能。此 EVM 有一个板载电池座(纽扣电池)为 TPL5110 和微控制器(如果已连接)供电。