封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPL5111 的特性
- 可选计时间隔:100ms 至 7200s
- 计时器精度:1%(典型值)
- 电压为 2.5V 时,电流消耗为 35nA(典型值)
- 可通过电阻选择时间间隔
- 手动上电输入
- 单次触发功能
- 电源电压范围:1.8V 至 5.5V
TPL5111 的说明
TPL5111 毫微功耗计时器是一种低功耗系统计时器,专为占空比或电池供电型应用中的电源门控而 设计。TPL5111 的电流消耗仅为
35nA,可用于启用或禁用微控制器或其他系统器件的电源,从而大幅降低休眠期间的总系统待机电流。这一节能特性可以大幅减小能量采集或无线传感器应用中所使用的电池 尺寸。TPL5111 提供 100ms
至 7200s 的可选计时间隔。此外,TPL5111 还具有独特的单次触发功能,计时器可仅在一个周期内发送启动脉冲。TPL5111 采用 6
引脚小外形尺寸晶体管 (SOT23) 封装。