封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS2000C 的特性
- 单一电源开关系列产品
- 与现有的引脚到引脚对应
- 0.5A,1A,1.5A,2A 的额定电流
- ±20% 精确、固定、恒定电流限制
- 快速过流响应时间为 -2ns
- 去尖峰脉冲故障报告
- 已选择具有 (TPS20xxC) 和没有 (TPS20xxC-2) 输出放电的部件
- 反向电流阻断
- 内置软启动
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- 经 UL 检测和认证以及 CB 认证-文件号E169910
应用范围
- USB 端口/集线器、笔记本、台式机
- 高清数字电视
- 机顶盒
- 短路保护功能
TPS2000C 的说明
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高电容负载和短路的应用。 这一系列产品为电流介于 0.5A 和 2A 之间的应用提供具有固定电流限值阀值的多种器件。
当输出负载超过电流限值阀值时,TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平上。 这就在所有条件下提供了一个可预计的故障电流。 当输出被短接时,快速过载响应时间减轻了主 5V 电源提供稳压电源的负担。 为了大大减少打开和关闭期间的电流冲击,电源开关的上升和下降次数受到控制。