封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS22810 的特性
- 集成单通道负载开关
- 运行环境温度范围:
–40°C 至 +105°C- SOT23-6 (DBV):2A 最大持续工作电流1
- WSON (DRV):3A 最大持续电流 1
- 输入电压范围:2.7V 至 18V
- 绝对最大输入电压:20V
- 导通电阻 (RON)
- RON = 79mΩ(VIN = 12V 时的典型值)
- 静态电流
- 62µA(VIN = 12V 时的典型值)
- 关断电流
- 500nA(VIN = 12V 时的典型值)
- 热关断
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 可调节快速输出放电 (QOD)
- 可通过 CT 引脚配置的上升时间
- 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装
- 2.9mm × 2.8mm,0.95mm 间距,
1.45mm 高 (DBV)
- 2.9mm × 2.8mm,0.95mm 间距,
- WSON 封装
- 2mm × 2mm,0.65mm 间距,
0.75mm 高 (DRV)
- 2mm × 2mm,0.65mm 间距,
- 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
- ±2kV 人体模型 (HBM) 和 ±1kV 带电器件模型 (CDM)
(1)必须考虑热性能
TPS22810 的说明
TPS22810 是一款单通道负载开关,其具有可配置的上升时间并集成有快速输出放电 (QOD) 功能。此外,该器件还 具有 热关断保护,可防止器件结温过高,借此从内部确保器件处于安全工作区域。该器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 2.7V 至 18V 的输入电压范围内运行。SOT23-5 (DBV) 封装可支持 2A 的最大电流。WSON (DRV) 封装可支持 3A 的最大电流。此开关由一个开关输入控制,能够直接连接低电压控制信号。
该器件的可配置上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。欠压闭锁用于在 VIN 电压降至阈值以下时关闭器件,以确保下游电路不会因为供电电压低于预期值而损坏。可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚控制器件的下降时间,以便针对掉电进行灵活设计。
TPS22810 采用方便目测检查焊点的带引线 SOT-23 封装 (DBV) 以及 WSON 封装 (DRV)。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40˚C 至 +105˚C。删除的 IMAX 和 IPLS