4-pin (YFP) package image

TPS22916CYFPT 正在供货

具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ、10nA 泄漏负载开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS22916CYFPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SAC396
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
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS22916 的特性

  • 输入电压范围 (VIN):1 V 至 5.5V
  • 最大持续电流 (IMAX):2A
  • 导通电阻 (RON):
    • 5V VIN = 60mΩ(典型值)、100mΩ(85°C 最大值)
    • 1.8V VIN = 100mΩ(典型值)、150mΩ(85°C 最大值)
    • 1V VIN = 200mΩ(典型值)、325mΩ(85°C 最大值)
  • 超低功耗:
    • 导通状态 (IQ):0.5µA(典型值)、1µA(最大值)
    • 关闭状态 (ISD):10nA(典型值)、100nA(最大值)
    • TPS22916BL/CL/CNL (ISD):100nA(典型值)、300nA(最大值)
  • ON 引脚智能下拉电阻 (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION):10nA(最大值)
    • ON ≤ VIL (RPD):750kΩ(典型值)
  • C 版本的慢时序可限制浪涌电流:
    • 5V 开通时间 (tON):5mV/µs 时为 1400µs
    • 1.8V 开通时间 (tON):1mV/µs 时为 3000µs
    • 1V 开通时间 (tON):0.3mV/µs 时为 6500µs
  • B 版本的快速时序可减少等待时间:
    • 5V 开通时间 (tON):57mV/µs 时为 115µs
    • 1.8V 开通时间 (tON):12mV/µs 时为 250µs
    • 1V 开通时间 (tON):3.3mV/µs 时为 510µs
  • 常开的真反向电流阻断 (RCB):
    • 激活电流 (IRCB):–500mA(典型值)
    • 反向泄漏电流 (IIN,RCB):–300nA(最大值)
  • 快速输出放电 (QOD):150Ω(典型值) (N 版本无 QOD)
  • 低电平有效使能选项(L 版本)

TPS22916 的说明

TPS22916xx 是一款小型单通道负载开关,采用低漏电 P 沟道 MOSFET 实现最小的功率损耗。高级栅极控制设计支持低至 1V 的工作电压,且增加超小的导通电阻和功率损耗。

多个时序选项可支持各种系统负载条件。对于高容性负载,C 版本的慢速导通时序可更大限度减小浪涌电流。而在低容性负载中,B 版本的快速时序可减少所需的等待时间。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。此器件同时提供高电平有效和低电平有效 (L) 版本。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。ON 引脚故意驱动为高电平 (≥VIH) 后,便会断开智能下拉电阻,从而防止不必要的功率损耗。

TPS22916xx 采用节省空间的小型 0.78mm × 0.78mm、0.4mm 间距、0.5mm 高度的 4 引脚晶圆芯片级 (WCSP) 封装 (YFP)。此器件的工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS22916CYFPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带