封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS22917 的特性
- 输入电压范围 (VIN):1V 至 5.5V
- 最大持续电流 (IMAX):2A
- 导通电阻 (RON)
- 5V VIN = 80mΩ(典型值)
- 1.8V VIN = 120mΩ(典型值)
- 1V VIN = 220mΩ(典型值)
- 超低功耗:
- 导通状态 (IQ):0.5µA(典型值)
- 关闭状态 (ISD):10nA(典型值)
- ON 引脚智能下拉电阻 (RPD):
- ON ≥ VIH (ION):10nA(最大值)
- ON ≤ VIL (RPD):750kΩ(典型值)
- 可调节开通时序可限制浪涌电流 (tON):
- 在 72mV/µs(CT = 开路)下,5V tON = 100µs
- 5V tON = 4000µs,2.3mV/µs (CT = 1000pF)
- 可调节输出放电和下降时间:
- 可选 QOD 电阻 ≥ 150Ω(内部)
- 常开的真反向电流阻断 (RCB):
- 激活电流 (IRCB):–500mA(典型值)
- 反向泄漏电流 (IIN,RCB):-1µA(最大值)
TPS22917 的说明
TPS22917x 器件是一款小型单通道负载开关,采用低泄漏电流 P 沟道 MOSFET 实现超小的功率损耗。高级栅极控制设计支持低至 1V 的工作电压,且增加超小的导通电阻和功率损耗。
可以使用外部组件独立调节上升和下降时间,以实现系统级优化。可通过调节计时电容器 (CT) 和开通时间来管理浪涌电流,且不会增加不必要的系统延迟。输出放电电阻 (QOD) 可用来调节输出下降时间。将 QOD 引脚直接连接到输出端可获得最快的下降时间,或使其保持开路以获得最慢的下降时间。
开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。TPS22917 采用高电平有效使能逻辑,而 TPS22917L 低电平有效使能逻辑。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。ON 引脚故意驱动为高电平 (≥VIH) 后,便会断开智能下拉电阻 (RPD),从而防止不必要的功率损耗。
TPS22917x 器件采用支持目测检查焊点的带引线 SOT-23 封装 (DBV)。此器件的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。