6-pin (DCK) package image

TPS22919DCKR 正在供货

具有可调节输出放电功能的 5.5V、1.5A、90mΩ 负载开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS22919DCKT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
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
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS22919 的特性

  • 输入工作电压范围 (VIN):
    1.6V 至 5.5V
  • 最大持续电流 (IMAX):1.5A
  • 导通电阻 (RON):
    • 5V VIN:89mΩ(典型值)
    • 3.6V VIN:90mΩ(典型值)
    • 1.8V VIN:105mΩ(典型值)
  • 输出短路保护 (ISC):3A(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):8µA(典型值)
    • 关断状态 (ISD):2nA(典型值)
  • 智能 ON 引脚下拉电阻 (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION):100nA(最大值)
    • ON ≤ VIL (RPD):530kΩ(典型值)
  • 可限制浪涌电流的慢速导通时序 (tON):
    • 5.0V 导通时间 (tON):
      3.2mV/µs 下为 1.95ms
    • 3.6V 导通时间 (tON):
      2.7mV/µs 下为 1.75ms
    • 1.8V 导通时间 (tON):
      1.8mV/µs 下为 1.5ms
  • 可调节输出放电和下降时间:
    • 内部 QOD 电阻 = 24Ω(典型值)

TPS22919 的说明

TPS22919 器件是一款具有受控压摆率的小型单通道负载开关。此器件包含一个可在 1.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 1.5A 的最大持续电流。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统定序完成。故意将该引脚驱动为高电平 (>VIH) 之后,便会断开智能下拉电阻,以防止不必要的功率损耗。

TPS22919 负载开关也是自保护的,这意味着它可以保护自己免受器件输出上短路事件的影响。它还具有热关断功能,可防止因过热而造成任何损坏。

TPS22919 采用标准 SC-70 封装,工作结温范围为 –40°C 至 125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS22919DCKT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R