封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS22919 的特性
- 输入工作电压范围 (VIN):
1.6V 至 5.5V - 最大持续电流 (IMAX):1.5A
- 导通电阻 (RON):
- 5V VIN:89mΩ(典型值)
- 3.6V VIN:90mΩ(典型值)
- 1.8V VIN:105mΩ(典型值)
- 输出短路保护 (ISC):3A(典型值)
- 低功耗:
- 导通状态 (IQ):8µA(典型值)
- 关断状态 (ISD):2nA(典型值)
- 智能 ON 引脚下拉电阻 (RPD):
- ON ≥ VIH (ION):100nA(最大值)
- ON ≤ VIL (RPD):530kΩ(典型值)
- 可限制浪涌电流的慢速导通时序 (tON):
- 5.0V 导通时间 (tON):
3.2mV/µs 下为 1.95ms - 3.6V 导通时间 (tON):
2.7mV/µs 下为 1.75ms - 1.8V 导通时间 (tON):
1.8mV/µs 下为 1.5ms
- 5.0V 导通时间 (tON):
- 可调节输出放电和下降时间:
- 内部 QOD 电阻 = 24Ω(典型值)
TPS22919 的说明
TPS22919 器件是一款具有受控压摆率的小型单通道负载开关。此器件包含一个可在 1.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 1.5A 的最大持续电流。
开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统定序完成。故意将该引脚驱动为高电平 (>VIH) 之后,便会断开智能下拉电阻,以防止不必要的功率损耗。
TPS22919 负载开关也是自保护的,这意味着它可以保护自己免受器件输出上短路事件的影响。它还具有热关断功能,可防止因过热而造成任何损坏。
TPS22919 采用标准 SC-70 封装,工作结温范围为 –40°C 至 125°C。