8-pin (DSG) package image

TPS22975DSGT 正在供货

具有可调节上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS22975DSGR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
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
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS22975 的特性

  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.7V
  • 导通电阻 (RON)
    • RON = 16m(VIN = 0.6V 到 5.7V,
      VBIAS = 5.7V 时的典型值)
  • 6A 最大持续开关电流
  • 低静态电流
    • 37µA(VIN = VBIAS = 5V 时的典型值)
  • 低控制输入阈值支持使用
    1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 逻辑器件
  • 可配置的上升时间
  • 热关断
  • 快速输出放电 (QOD)(可选)
  • 带有散热焊盘的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
  • 经测试,静电放电 (ESD) 性能符合 JESD 22 规范
    • 2000V 人体模型 (HBM) 和 1000V 带电器件模型 (CDM)

TPS22975 的说明

TPS22975 产品系列包含两个器件:TPS22975 和 TPS22975N。每个器件都是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。此器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.6 V 至 5.7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够直接连接低电压控制信号。TPS22975 包含一个可选 230Ω 片上负载电阻,用于在此开关关断时进行快速输出放电。

TPS22975 采用小型,节省空间的 2mm × 2mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),集成的散热焊盘允许该器件产生较高的功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS22975DSGR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带