TPS22975EVM 的特性
- 包括 TPS22975 和 TPS22975N
- 输入电压范围:0.6V 至 5.7V
- 输入电流范围:0A 至 6A
- 可接入 VIN、VOUT、VBIAS 和 ON 引脚
- 提供 VIN 和 VOUT 感应连接,以便测量 VIN、VOUT 或 RON
TPS22975EVM 的说明
TPS22975 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22975 和 TPS22975N 负载开关。TPS22975EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 6A)向 TPS22975/TPS22975N 施加不同的输入电压(0.6V 至 5.7V)。可在 EVM 上监控输出、输入和开关波形。