封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS22975 的特性
- 集成单通道负载开关
- 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.7V
- 导通电阻 (RON)
- RON = 16m(VIN = 0.6V 到 5.7V,
VBIAS = 5.7V 时的典型值)
- RON = 16m(VIN = 0.6V 到 5.7V,
- 6A 最大持续开关电流
- 低静态电流
- 37µA(VIN = VBIAS = 5V 时的典型值)
- 低控制输入阈值支持使用
1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 逻辑器件 - 可配置的上升时间
- 热关断
- 快速输出放电 (QOD)(可选)
- 带有散热焊盘的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
- 经测试,静电放电 (ESD) 性能符合 JESD 22 规范
- 2000V 人体模型 (HBM) 和 1000V 带电器件模型 (CDM)
TPS22975 的说明
TPS22975 产品系列包含两个器件:TPS22975 和 TPS22975N。每个器件都是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。此器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.6 V 至 5.7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够直接连接低电压控制信号。TPS22975 包含一个可选 230Ω 片上负载电阻,用于在此开关关断时进行快速输出放电。
TPS22975 采用小型,节省空间的 2mm × 2mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),集成的散热焊盘允许该器件产生较高的功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。