14-pin (DPU) package image

TPS22976DPUR 正在供货

具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS22976DPUT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
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
封装 | 引脚 WSON (DPU) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS22976 的特性

  • 集成双通道负载开关
  • 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
  • VBIAS 电压范围:2.5 V 至 5.7 V
  • 导通电阻
    • RON = 14mΩ(VIN = 0.6V 至 5V,VBIAS = 5V 时的典型值)
    • RON = 18mΩ(VIN = 0.6V 至 2.5V,VBIAS = 2.5V 时的典型值)
  • 每通道最大 6A 连续开关电流
  • TPS22976、TPS22976N 的静态电流
    • 37µA(VIN = VBIAS = 5V 时双通道的典型值)
    • 35µA(VIN = VBIAS = 5V 时单通道的典型值)
  • TPS22976A 的静态电流
    • 85µA(VIN = VBIAS = 5V 时双通道的典型值)
    • 83µA(VIN = VBIAS = 5V 时单通道的典型值)
  • 控制输入阈值,支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑器件
  • 可配置上升时间
  • 快速开通时间 (TPS22976A)
    • VIN = 1.05V 时,tON = 17µs
  • 热关断
  • 快速输出放电 (QOD)(可选)
  • 带有散热垫的 SON 14 引脚封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)

TPS22976 的说明

TPS22976 产品系列包含三款器件:TPS22976、TPS22976A 和 TPS22976N。每款器件都是一个接通受控的双通道负载开关。此器件包含两个可在 0.6V 至 5.7V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且每通道可支持最大 6A 的持续电流。每个开关可由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接连接。TPS22976 能够在结温超出阈值时热关断,以此关断开关。开关会在结温稳定在安全范围内时再次导通。此外,TPS22976 还包含一个可选 230Ω 片上负载电阻,用于在此开关被关断时进行快速输出放电。

TPS22976 采用小型、节省空间的3mm × 2mm 14-SON (DPU) 封装,此类封装集成有散热焊盘,支持较高功耗。器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 105℃。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS22976DPUT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R