封装信息
封装 | 引脚 WSON (DPU) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS22976 的特性
- 集成双通道负载开关
- 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
- VBIAS 电压范围:2.5 V 至 5.7 V
- 导通电阻
- RON = 14mΩ(VIN = 0.6V 至 5V,VBIAS = 5V 时的典型值)
- RON = 18mΩ(VIN = 0.6V 至 2.5V,VBIAS = 2.5V 时的典型值)
- 每通道最大 6A 连续开关电流
- TPS22976、TPS22976N 的静态电流
- 37µA(VIN = VBIAS = 5V 时双通道的典型值)
- 35µA(VIN = VBIAS = 5V 时单通道的典型值)
- TPS22976A 的静态电流
- 85µA(VIN = VBIAS = 5V 时双通道的典型值)
- 83µA(VIN = VBIAS = 5V 时单通道的典型值)
- 控制输入阈值,支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑器件
- 可配置上升时间
- 快速开通时间 (TPS22976A)
- VIN = 1.05V 时,tON = 17µs
- 热关断
- 快速输出放电 (QOD)(可选)
- 带有散热垫的 SON 14 引脚封装
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
TPS22976 的说明
TPS22976 产品系列包含三款器件:TPS22976、TPS22976A 和 TPS22976N。每款器件都是一个接通受控的双通道负载开关。此器件包含两个可在 0.6V 至 5.7V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且每通道可支持最大 6A 的持续电流。每个开关可由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接连接。TPS22976 能够在结温超出阈值时热关断,以此关断开关。开关会在结温稳定在安全范围内时再次导通。此外,TPS22976 还包含一个可选 230Ω 片上负载电阻,用于在此开关被关断时进行快速输出放电。
TPS22976 采用小型、节省空间的3mm × 2mm 14-SON (DPU) 封装,此类封装集成有散热焊盘,支持较高功耗。器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 105℃。