封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RTQ) | 56 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS23881 的特性
- 适用于 3 型或 4 型以太网供电 应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案
- 八个独立的 PSE 通道
- 可选电阻器自主运行
- 无需外部 MCU
- 与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容
- SRAM 可编程存储器
- 可编程功率限制精度 ±2.5%
- 200mΩ 电流感应电阻器
- 传统 PD 电容测量
- 可选的 2 线对或 4 线对端口功率分配
- 15.4W、30W、45W、60W、75W 或 90W
- 单一特征和双特征 PD 兼容性
- 各端口专用的 14 位积分电流 ADC
- 用于直流断开的抗噪 MPS
- 2% 电流感应精度
- 1 位或 3 位快速端口关断输入
- Auto-class 发现和功率测量
- 浪涌和操作折返保护
- 灵活的处理器控制运行模式
- 自动、半自动和手动/诊断
- 各端口电压监控和遥测
- –40°C 至 +125°C 工作温度
- 超低阿尔法 (ULA) 封装 (TPS23881A)
TPS23881 的说明
TPS23881 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。这八个单独的电源通道可以按 2 线对(单通道)或 4 线对(双通道)PoE 端口的任意组合进行配置。 PSE 控制器可以检测具有有效特征的供电设备 (PD),根据其分级确定设备的电源要求并进行供电。
TPS23881 在 TPS23880 的基础上进行了改进,减小了电流感应电阻,提供了更精确的可编程功率限制、电容测量以及通过 ROM 运行的功能(请参阅器件比较表)。TPS23881 还与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容,该固件提供了一种完全可配置的解决方案,用于控制系统中可提供多达 48 个 4 线对 PoE 电源端口的多个 TPS23881 器件。
各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更短的端口开启时间。±2.5% 精度的可编程端口电源限制提供了将最大功率从 90W 扩展到 125W 以上。 200mΩ 电流感应电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。