TPS23881EVM-008 的特性
- IEEE 802.3bt 就绪型、八通道 PoE PSE 控制器
- 引脚可编程的 I2C 地址
- 低成本 2 层 PCB
- 运行模式灵活:自动、半自动和手动
- 电容测量(传统检测)
TPS23881EVM-008 的说明
TPS23881EVM-008 是用于评估 TPS23881 的子卡,后者是一款带有 200mΩ 感应电阻器的 4 线对 4 类 8 通道以太网供电 (PoE) PSE。该子卡可为适用于高功率 PSE 应用(如校园网和分支交换机、网络录像机)的 TPS23881 提供评估和参考电路。