TPS23881EVM-083 适用于 24 端口 PSE 系统的 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 子卡 angled board image

TPS23881EVM-083

适用于 24 端口 PSE 系统的 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 子卡

定价

数量 价格
+

TPS23881EVM-083 的特性

  • 24 端口 PoE PSE 系统,可扩展至 48 端口
  • 具有可配置 GUI 和主机接口的高度灵活系统
  • 多端口电源管理
  • 符合 IEEE 802.3bt 标准
  • 多电源
  • 支持传统 PD

TPS23881EVM-083 的说明

TPS23881EVM-008 是用于评估 TPS23881 的 24 端口(48 通道)子卡,后者是一款带有 200mΩ 传感电阻器的 4 线对 4 类 8 通道以太网供电 (PoE) PSE。该子卡可为高端口数应用(如园区和分支交换机、网络录像机)中的 TPS23881 提供评估和参考电路。

定价

数量 价格
+