56-pin (RTQ) package image

TPS23881RTQT 正在供货

具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS23881RTQR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RTQ) | 56
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS23881 的特性

  • 适用于 3 型或 4 型以太网供电 应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案
  • 八个独立的 PSE 通道
  • 可选电阻器自主运行
    • 无需外部 MCU
  • 与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容
  • SRAM 可编程存储器
  • 可编程功率限制精度 ±2.5%
  • 200mΩ 电流感应电阻器
  • 传统 PD 电容测量
  • 可选的 2 线对或 4 线对端口功率分配
    • 15.4W、30W、45W、60W、75W 或 90W
  • 单一特征和双特征 PD 兼容性
  • 各端口专用的 14 位积分电流 ADC
    • 用于直流断开的抗噪 MPS
    • 2% 电流感应精度
  • 1 位或 3 位快速端口关断输入
  • Auto-class 发现和功率测量
  • 浪涌和操作折返保护
  • 灵活的处理器控制运行模式
    • 自动、半自动和手动/诊断
  • 各端口电压监控和遥测
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 超低阿尔法 (ULA) 封装 (TPS23881A)

TPS23881 的说明

TPS23881 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。这八个单独的电源通道可以按 2 线对(单通道)或 4 线对(双通道)PoE 端口的任意组合进行配置。 PSE 控制器可以检测具有有效特征的供电设备 (PD),根据其分级确定设备的电源要求并进行供电。

TPS23881 在 TPS23880 的基础上进行了改进,减小了电流感应电阻,提供了更精确的可编程功率限制、电容测量以及通过 ROM 运行的功能(请参阅器件比较表)。TPS23881 还与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容,该固件提供了一种完全可配置的解决方案,用于控制系统中可提供多达 48 个 4 线对 PoE 电源端口的多个 TPS23881 器件。

各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更短的端口开启时间。±2.5% 精度的可编程端口电源限制提供了将最大功率从 90W 扩展到 125W 以上。 200mΩ 电流感应电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。 

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS23881RTQR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R