封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS25221 的特性
- 2.5V 至 5.5V VOPERATING
- 与 TPS2553 引脚对引脚兼容
- 2A ICONT_MAX
- 0.275A 至 1.7A 可调节 ILIMIT(2.7A 时精确度为 ±6.5%)
- 70mΩ(典型值)RON
- 1.5µs 短路响应
- 8ms 故障报告抗尖峰脉冲
- 反向电流阻断(禁用时)
- 内置软启动
- UL 60950 和 UL 62368 认证
- 15kV ESD 保护,符合 IEC 61000-4-2 标准(带外部电容)
TPS25221 的说明
TPS25221 旨在用于可能会遇到大电容负载和短路事件的 应用 。可编程电流限制阈值可通过一个外部电阻器设定在 275mA 至 2.7A(典型值)之间。在更高电流限制设置上可实现严格至 ±6% 的 ILIMIT 精度。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可最大限度地降低开通和关断期间的电流浪涌。
当负载尝试吸收超过编程的 ILIMIT 的电流时,内部 FET 会进入恒定电流模式,以确保 ILOAD 等于或低于 ILIMIT。在固有的抗尖峰脉冲时间之后,FAULT 输出将会在过流状态期间维持低电平。