封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS2546 的特性
- 符合 USB 电池充电规范 1.2 的 D+/D– CDP/DCP 模式
- 符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009 的
D+/D– 短路模式 - 通过自动选择以下模式支持非 BC1.2 充电模式:
- D+/D– 分压器模式(2V/2.7V 和 2.7V/2V)
- D+/D– 1.2V 模式
- 支持休眠模式充电和鼠标/键盘唤醒
- 自动 SDP/CDP 切换(针对不接到 CDP 端口的器件)
- 负载检测(针对 S4/S5 充电过程中的电源控制以及所有充电模式下的端口电源管理)
- 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
- 集成 73mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 可调节的电流限制,最高可达 3A(典型值)
- 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
- 最大器件电流:
- 当器件被禁用时为 2µA
- 当器件被启用时为 270µA
- 与 TPS2543 可互相插接且 BOM 兼容
- 采用 16 引脚 WQFN (3.00mm × 3.00mm) 封装
- DM/DP 引脚上的静电放电 (ESD) 额定值达 8kV
- 已通过 UL(文件编号:E169910)和 CB 认证
应用
- USB 端口(主机和集线器)
- 笔记本和台式机
- 通用墙式充电适配器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2546 的说明
TPS2546 是一款集成有 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。TPS2546 可在 D+/D– 上提供电气信号,从而为下列出的充电方案提供支持。TI 使用 TPS2546 对常用的移动电话、平板电脑以及媒体设备进行充电测试,以确保其既与符合 BC1.2 的器件兼容也与不符合 BC1.2 的器件兼容。
除了支持对常用设备进行充电,TPS2546 还支持两种不同的电源管理 功能,分别为电源唤醒和端口电源管理 (PPM)(通过 STATUS 引脚实现)。电源唤醒可在 S4/S5 充电过程中实现电源控制,而 PPM 能够在多端口应用中管理端口电源。此外,TPS2546 完全支持带有鼠标/键盘(适用于低速和高速)的系统唤醒(从 S3 唤醒)。
TPS2546 73mΩ 配电开关专门用于 可能 面临高容性负载和短路问题的应用。凭借两个可编程电流阈值,该器件可灵活设置电流限值和负载检测阈值。