封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS2561A-Q1 的特性
- 符合 AEC-Q100
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 2 个独立的电流限制通道
- 满足 USB 电流限制要求
- 可调电流限值,250mA-2.8A(典型值)
- 精确的 2.1A(最小值)/2.5A(最大值)设置
- 快速短路响应 - 3.5μs(典型值)
- 2 个 44mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 工作范围:2.5V 至 6.5V
- 最大待机电源电流 2μA
- 内置软启动
- 15 kV/8kV 系统级静电放电 (ESD) 能力
应用范围
汽车 USB 充电端口
TPS2561A-Q1 的说明
TPS2561A-Q1是一款双通道配电开关,此开关用于对电流限制精度有要求或者会遇到重电容负载和短路的汽车应用。 这些器件通过一个外部电阻器为每个通道提供一个 250mA 至 2.8A 之间(典型值)的可编程电流限制阀值。 对电源开关的上升和下降次数进行控制以最大限度地降低接通/关闭期间的电流浪涌。
当输出负载超过电流限制阀值时,通过切换至恒定电流模式,TPS2561A-Q1 器件的每个通道将输出电流限制到一个安全水平上。 在过流和过热条件下,每个通道的 FAULTx 逻辑输出单独置位为低电平。
与 TPS2511-Q 或 TPS2513A-Q1 一同使用,提供一个低损耗,符合汽车应用需要,USB 充电端口解决方案,此解决方案能够为目前普遍的手机和平板电脑充电。