8-pin (DDA) package image

TPS259631DDAR 正在供货

采用引线式封装、具有可选过压保护钳位的 2.7V 至 19V、85mΩ、0.13A 至 2A 电子保险丝

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS259631DDAT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS2596 的特性

  • 宽输入电压范围:2.7V 至 19V
    • 绝对最大值为 21V
  • 低导通电阻:Ron = 89mΩ(典型值)
  • 带有可调节欠压锁定 (UVLO) 的高电平有效使能输入
  • 可用过压保护选项:
    • 快速过压钳位(3.8V、5.7V 和 13.8V 引脚可选阈值),响应时间为 5µs(典型值)
    • 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为 1.3µs(典型值)
  • 配备负载电流监控器输出 (ILM) 的可调节电流限制
    • 电流范围:0.125A 至 2A
    • 电流限制准确度:
      • 整个电流范围内为 ±10.4%(最大值)
      • 在 1A 电流限制下为 ±5.5%(最大值)
  • 不受电气快速瞬变干扰 (IEC 61000-4-4)
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
  • 提供过热保护 (OTP)
  • 故障指示引脚 (FLT)
  • UL2367 认证正在处理中
  • IEC 62368 CB 认证(正在申请中)
  • 小尺寸:4.91mm × 3.9mm SOIC 封装

TPS2596 的说明

TPS2596xx 系列电子保险丝(集成式 FET 热插拔器件)是采用小型封装且高度集成的电路保护和电源管理解决方案。这些设备只需很少的外部组件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。输出电流限制级别可通过单个外部电阻设定。还可能通过测量整个电流限制电阻的压降实现对输出负载电流的准确感应。对 浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。对于 TPS25962x 型号,发生输入过压情况时,内部钳位电路会将输出限制在一个安全的固定最大电压(引脚可选),而无需外部组件。TPS25963x 型号使用户可以设置指定的过压截止阈值。

这些器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS259631DDAT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R