TPS2596EVM 的特性
- 工作电压范围为 2.7V 至 19V
- 0.125A 至 2A 可编程电流限制(使用板载跳线进行编程)
- 可编程输出压摆率控制、UVLO
- FLTb 信号的 LED 状态指示
- 使用板载跳线的可调过压阈值
TPS2596EVM 的说明
TPS2596EVM 可对 TI 的 TPS2596xx 系列电子保险丝器件进行参考电路评估。TPS2596 器件为 2.7V 至 19V、2A 电子保险丝,集成了 89mΩ FET,具有可编程的欠压、过压锁定/钳位、过流和软启动延迟特性。