TPS26620-23EVM 的特性
- 4.5V 至 57V 输入操作电压范围
- 25mA 至 800mA 可编程电流限制
- 反向输入极性保护
- 具有可编程输出压摆率控制、UVLO 和 OVP
- 表示输出电压的 LED 状态指示
TPS26620-23EVM 的说明
TPS26620-23EVM 可对 TI 的 TPS2662X 进行参考电路评估。TPS2662X 器件为 4.5V - 57V、800mA 工业电子保险丝,具有集成型背对背 FET,可编程的欠压、过压、输入反极性、过流和浪涌电流保护功能。